Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107171

Número de pieza del fabricante:

9017000

2155 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4942 €
1250 + 0,4693 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

123,55 €

250 x 0,4942 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.5 mm
H 16.0 mm
h 14.5 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M36 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros