Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1904 € - 0,2005 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 16000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2286 € - 0,2405 € | 12601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3666 € - 0,81 € | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3729 € - 0,8246 € | 8350 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,5885 € - 0,6194 € | 463 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2727 € - 0,2998 € | 14425 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,5425 € - 0,5708 € | 992 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4819 € - 0,5076 € | 2155 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEAD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,9838 € - 1,0358 € | 4768 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3356 € - 0,5401 € | 3900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
PEAD
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9089 € - 0,9568 € | 1116 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8091 € - 0,8522 € | 1000 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4176 € - 0,9232 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4301 € - 0,9507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3482 € - 0,383 € | 14898 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Amarillo
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7384 € - 0,777 € | 1556 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Amarillo
|
1.063 in
27.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2442 € - 0,5401 € | 5000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar