Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107416

Número de pieza del fabricante:

9109000

16098 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1999 0,3729 €
2000 + 0,339 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

93,23 €

250 x 0,3729 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.0 mm
H 25.0 mm
h 23.5 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 1-1/4-11 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros