Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M8 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10106983

Número de pieza del fabricante:

9001000

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1952 €
5000 + 0,1854 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

195,20 €

1000 x 0,1952 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.0 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Estándar de rosca Rosca métrica
Medida de la rosca M8
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros