Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 2 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107454

Número de pieza del fabricante:

9112000

1116 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9568 €
500 + 0,9089 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

95,68 €

100 x 0,9568 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 67.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 2-11 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros