Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M52 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107324

Número de pieza del fabricante:

9032000

1900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8298 €
500 + 0,7878 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

82,98 €

100 x 0,8298 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 58.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M52 x 2;0
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros