Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.
Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.
El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR2068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del haz de cables | Diámetro máximo del haz de cables | Anchura de la base | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4488 € - 0,4731 € | 647 En stock |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,8299 € - 0,944 € | 73 En stock |
UL94 V-0
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10000120 | 0,3317 € - 0,3595 € | 15300 En stock |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
| 10000076 | 0,3566 € - 0,3858 € | 10200 En stock |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
| 0,3705 € - 0,4213 € | 5100 En stock |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5334 € - 0,591 € | 219 En stock |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,232 € | 19500 En stock |
UL94 V-2
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 10000045 | 0,2408 € - 0,2668 € | 600 En stock |
UL94 V-0
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
| 0,4326 € - 0,4677 € | 1300 En stock |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,7101 € - 1,7101 € | 296 En stock |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2811 € - 0,3115 € | 16300 En stock |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 0,6134 € - 0,6797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6565 € - 0,6908 € | 754 En stock |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3222 € - 0,3663 € | 54800 En stock |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,4536 € - 1,4536 € | 100 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4197 € - 1,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,3156 € | 121 En stock |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,3006 € | 30000 En stock |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6981 € - 1,6182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,3758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar