Menu Search

Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10148303

Número de pieza del fabricante:

AKKL-10112A-19

296 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 1,6651 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

166,51 €

100 x 1,6651 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 63.5 mm
Anchura de la base 25.4 mm
Altura general 50.8 mm
Color Natural
Material Nylon 6/6
Método de montaje Adhesive
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Diámetro máximo del haz de cables 31.7 mm
Diámetro mínimo del haz de cables 25.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros