10148341
AKKL-8710A-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,6426 € |
5000 - 9999 | 0,6104 € |
10000 + | 0,5799 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la base | 50.8 mm |
---|---|
Longitud de la base | 2 in |
Anchura de la base | 25.4 mm |
Anchura de la base | 1 in |
Altura general | 44.5 mm |
Altura general | 1.752 in |
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Adhesivo |
Ajustabilidad | Ajustable |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar