10233665
32546
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,4607 € |
| 500 + | 0,437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 21.5 mm |
|---|---|
| Longitud de la base | 0.846 in |
| Anchura de la base | 0.846 in |
| Anchura de la base | 21.5 mm |
| Altura general | 37.0 mm |
| Altura general | 1.457 in |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.906 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 23.0 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 18.5 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 0.728 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar