Menu Search

Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm PA Natural

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10148280

Número de pieza del fabricante:

AKKL-10112-19

73 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,9192 €
5000 - 9999 0,8583 €
10000 + 0,8081 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

91,92 €

100 x 0,9192 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 63.5 mm
Anchura de la base 25.4 mm
Altura general 50.8 mm
Color Natural
Material PA
Método de montaje Adhesive
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros