Menu Search

Brida para cables con bloqueo 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este clip para cables ajustable tiene una base adhesiva para asegurar sus cables. El clip se puede abrir para sustituir o reparar los cables según sea necesario. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10000038

Número de pieza del fabricante:

AKKL-2140A-RT

19500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,232 €
5000 - 9999 0,2204 €
10000 + 0,2094 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

23,20 €

100 x 0,232 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 21.6 mm
Anchura de la base 16.5 mm
Altura general 18.0 mm
Color Natural
Material Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro máximo del haz de cables 6.5 mm
Diámetro mínimo del haz de cables 5.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros