10361207
22AAWC650790
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 1499 | 1,0626 € |
| 1500 - 7499 | 0,5045 € |
| 7500 - 29999 | 0,454 € |
| 30000 + | 0,4086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 42.1 mm |
|---|---|
| Longitud de la base | 1.657 in |
| Anchura de la base | 25.4 mm |
| Anchura de la base | 1 in |
| Color | Negro |
| Material | Nylon 6/6 |
| Método de montaje | Adhesive |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro máximo del haz de cables | 19.4 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.764 in |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 15.8 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 0.622 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar