10361184
22AAWC390490
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3073 € |
| 5000 - 19999 | 0,2766 € |
| 20000 + | 0,2489 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 1.28 in |
|---|---|
| Longitud de la base | 32.5 mm |
| Anchura de la base | 0.748 in |
| Anchura de la base | 19.0 mm |
| Color | Negro |
| Material | Nylon 6/6 |
| Método de montaje | Adhesive |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.484 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 12.3 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 9.9 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 0.39 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar