10148334
AKKL-8710A-RT
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5755 € |
| 5000 - 9999 | 0,5467 € |
| 10000 + | 0,5194 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 2 in |
|---|---|
| Longitud de la base | 50.8 mm |
| Anchura de la base | 25.4 mm |
| Anchura de la base | 1 in |
| Altura general | 1.752 in |
| Altura general | 44.5 mm |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Método de montaje | Adhesive |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 25.4 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 0.874 in |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 22.2 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar