10233658
32545
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6726 € |
| 500 + | 0,6393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 0.984 in |
|---|---|
| Longitud de la base | 25.0 mm |
| Anchura de la base | 25.0 mm |
| Anchura de la base | 0.984 in |
| Altura general | 1.693 in |
| Altura general | 43.0 mm |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro máximo del haz de cables | 0.752 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 19.1 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 14.7 mm |
| Diámetro mínimo del haz de cables | 0.579 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar