Menu Search

Clip con cierre lateral

En stock

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Diámetro mínimo del haz de cables Diámetro máximo del haz de cables Anchura de la base Longitud de la base Compra
0,4488 € - 0,4731 € 647 En stock
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
0,8299 € - 0,944 € 73 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
10000120 0,3317 € - 0,3595 € 15300 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
10000076 0,3566 € - 0,3858 € 10200 En stock
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,3705 € - 0,4213 € 5100 En stock
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,5334 € - 0,591 € 219 En stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2094 € - 0,232 € 19500 En stock
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
10000045 0,2408 € - 0,2668 € 600 En stock
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,4326 € - 0,4677 € 1300 En stock
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,7101 € - 1,7101 € 296 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,2811 € - 0,3115 € 16300 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,6134 € - 0,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,6565 € - 0,6908 € 754 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3222 € - 0,3663 € 54800 En stock
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,4536 € - 1,4536 € 100 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,4197 € - 1,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,2556 € - 0,3156 € 121 En stock
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
0,2435 € - 0,3006 € 30000 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,6981 € - 1,6182 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,3044 € - 0,3758 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
  • de 2
Clip con orificio de cierre y fijación 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Natural

10233665

Rango de precios
0,4731 € - 0,4488 €

Niveles de existencias
647 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.5 mm
  • Anchura de la base
    21.5 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm PA Natural

10148280

Rango de precios
0,944 € - 0,8299 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
Brida para cables con bloqueo 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000120

Rango de precios
0,3595 € - 0,3317 €

Niveles de existencias
15300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000076

Rango de precios
0,3858 € - 0,3566 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10000106

Rango de precios
0,4213 € - 0,3705 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    31.8 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    27.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10148334

Rango de precios
0,591 € - 0,5334 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    50.8 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    44.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000038

Rango de precios
0,232 € - 0,2094 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.6 mm
  • Anchura de la base
    16.5 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000045

Rango de precios
0,2668 € - 0,2408 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.6 mm
  • Anchura de la base
    16.5 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000137

Rango de precios
0,4677 € - 0,4326 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10148303

Rango de precios
1,7101 € - 1,7101 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000069

Rango de precios
0,3115 € - 0,2811 €

Niveles de existencias
16300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10148341

Rango de precios
0,6797 € - 0,6134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    50.8 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    44.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Clip con orificio de cierre y fijación 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10233658

Rango de precios
0,6908 € - 0,6565 €

Niveles de existencias
754 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10000090

Rango de precios
0,3663 € - 0,3222 €

Niveles de existencias
54800 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    31.8 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    27.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10148297

Rango de precios
1,4536 € - 1,4536 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 42.1 mm Nylon 6/6 Negro

10361207

Rango de precios
1,0913 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    42.1 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 32.5 mm Nylon 6/6 Negro

10361184

Rango de precios
0,3156 € - 0,2556 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    32.5 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 25.4 mm Nylon 6/6 Negro

10361177

Rango de precios
0,3006 € - 0,2435 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 44.4 mm Nylon 6/6 Negro

10361214

Rango de precios
1,6182 € - 0,6981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    44.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 36.7 mm Nylon 6/6 Negro

10361191

Rango de precios
0,3758 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    36.7 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790