Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0555 € - 0,1228 € 3000 En stock
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Métrica
1
0,0928 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,0816 € - 0,1803 € 4000 En stock
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Métrica
1
0,0847 € - 0,1874 € 16000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarillo
15.0 mm
GAS
1
0,071 € - 0,157 € 15500 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
12.0 mm
GAS
1
0,103 € - 0,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0604 € - 0,1336 € 25000 En stock
14.0 mm
M14
Amarillo
14.1 mm
Métrica
1
0,0408 € - 0,043 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € 105750 En stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,1807 € - 0,3994 € 17680 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,1905 € - 0,2003 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,0497 € - 0,1099 € 44500 En stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,0558 € - 0,1235 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.2 mm
11/16-16
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,0501 € - 0,0528 € 11250 En stock
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 57350 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,0571 € - 0,1262 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € 3850 En stock
18.8 mm
3/4-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1228 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

10071120

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Amarillo

10072462

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,043 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
64350 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
105750 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

10178508

Rango de precios
0,3994 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
17680 En stock
Atributos
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 20.75 mm PEBD Azul

10178515

Rango de precios
0,1099 € - 0,0497 €

Niveles de existencias
44500 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Azul

10177631

Rango de precios
0,1235 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0934 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

10177686

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0528 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
11250 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
57350 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Azul

10177532

Rango de precios
0,1262 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Azul

10177655

Rango de precios
0,1305 € - 0,059 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC