Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,0983 Kč - 145,8599 Kč | 11 Skladem |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
13,2333 Kč - 13,2333 Kč | 2273 Skladem |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
21,4187 Kč - 21,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
41,8336 Kč - 41,8336 Kč | 1065 Skladem |
M32
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
122,5306 Kč - 145,8599 Kč | 220 Skladem |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
11,058 Kč - 13,2333 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
18,1139 Kč - 21,4187 Kč | 856 Skladem |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
36,3534 Kč - 41,8336 Kč | 185 Skladem |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
122,8374 Kč - 145,8599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
12,2293 Kč - 14,5162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
23,0642 Kč - 26,5225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
70,6151 Kč - 81,701 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
19,0203 Kč - 22,4507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2 NPT
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
47,6903 Kč - 56,5591 Kč | 926 Skladem |
1 NPT
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
32,3095 Kč - 38,1104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/4 NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
29,5484 Kč - 74,91 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
43,0328 Kč - 94,4324 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
42,5866 Kč - 93,4702 Kč | 15 Skladem |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
40,5367 Kč - 122,3772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
69,2624 Kč - 141,6765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku