Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka s PG závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE/TPV a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, šedé provedení.
Nové objednací číslo:

10152195

Staré objednací číslo:

CG-PG13.5-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 19,8667 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 986,67 Kč

100 x 19,8667 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.0 - 12.0 mm
Délka závitu 9.0 mm
Celková délka 39.0 mm
Velikost klíče 24.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG13.5
Materiál polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás