Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
19,4443 Kč - 19,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
šedá
5.0 mm
8.0 mm
polyamid
13.0 mm
36,20 Kč - 36,20 Kč 24 Skladem
PG 29
černá
13.0 mm
12.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
13,3728 Kč - 15,4645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
černá
7.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
213,184 Kč - 213,184 Kč 23 Skladem
M40
šedá
16.0 mm
10.0 mm
polyamid
28.0 mm
22,0491 Kč - 22,0491 Kč 200 Skladem
PG16
šedá
10.0 mm
10.0 mm
polyamid
14.0 mm
302,6479 Kč - 302,6479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
šedá
20.0 mm
13.0 mm
polyamid
26.0 mm
26,1739 Kč - 31,2636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
černá
10.0 mm
15.0 mm
polyamid
14.0 mm
85,968 Kč - 98,9923 Kč 304 Skladem
PG 48
černá
37.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
7,0001 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
šedá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
6.0 mm
10263679 8,0878 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
černá
3.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
6.5 mm
29,089 Kč - 29,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
šedá
3.0 mm
8.0 mm
polyamid
7.0 mm
10152225 50,0823 Kč - 50,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG21
šedá
9.0 mm
11.0 mm
polyamid
16.0 mm
234,7826 Kč - 234,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
šedá
22.0 mm
13.0 mm
polyamid
32.0 mm
15,7272 Kč - 15,7272 Kč 10 Skladem
PG9
šedá
4.0 mm
8.0 mm
polyamid
8.0 mm
22,2136 Kč - 22,2136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
šedá
9.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
16.0 mm
78,1173 Kč - 89,9422 Kč 50 Skladem
PG 42
šedá
32.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
38.0 mm
12,1596 Kč - 14,5162 Kč 850 Skladem
M16
černá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
6.0 mm
18,0163 Kč - 21,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
bílá
6.0 mm
9.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
23,4712 Kč - 23,4712 Kč 95 Skladem
PG9
šedá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid
6.0 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
černá
4.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm polyamid šedá

10152072

Cenové rozmezí
19,4443 Kč - 19,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 29 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 černá

10263464

Cenové rozmezí
36,20 Kč - 36,20 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;polyamid 6;černá

10263426

Cenové rozmezí
15,4645 Kč - 13,3728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

10152133

Cenové rozmezí
213,184 Kč - 213,184 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG16 10.0 mm 14.0 mm polyamid šedá

10152201

Cenové rozmezí
22,0491 Kč - 22,0491 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celková délka
    42.5 mm
Vývodky kabelové PG36 20.0 mm 26.0 mm polyamid šedá

10152270

Cenové rozmezí
302,6479 Kč - 302,6479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
Vývodky kabelové PG16 10.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10380871

Cenové rozmezí
31,2636 Kč - 26,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 48 34.0 mm 44.0 mm polyamid 6 černá

10380857

Cenové rozmezí
98,9923 Kč - 85,968 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm polyamid 6 šedá

10263532

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10263679

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG11 šedá

10152157

Cenové rozmezí
29,089 Kč - 29,089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
Vývodky kabelové PG21 9.0 mm 16.0 mm polyamid šedá

10152225

Cenové rozmezí
50,0823 Kč - 50,0823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
Vývodky kabelové PG36 22.0 mm 32.0 mm polyamid šedá

10152294

Cenové rozmezí
234,7826 Kč - 234,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
Vývodky kabelové PG9 4.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10152379

Cenové rozmezí
15,7272 Kč - 15,7272 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm polyamid 6 šedá

10263617

Cenové rozmezí
22,2136 Kč - 22,2136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 42 32 mm 38.0 mm polyamid 6 šedá

10263945

Cenové rozmezí
89,9422 Kč - 78,1173 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm polyamid 6 černá

10263983

Cenové rozmezí
14,5162 Kč - 12,1596 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 bílá

10264027

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 18,0163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG9 2.0 mm 6.0 mm polyamid šedá

10152355

Cenové rozmezí
23,4712 Kč - 23,4712 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10263358

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790