Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM černá

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Nové objednací číslo:

10301531

Staré objednací číslo:

550938

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 293,0173 Kč
100 + 239,3446 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 930,17 Kč

10 x 293,0173 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Multi Slot
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.0 - 21.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celková délka 51.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M32
Materiál Nylon 6/6;EPDM

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás