10639498
551807
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 045,8556 Kč |
| 10 + | 910,4101 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | zelená |
|---|---|
| Typ vývodky | ATEX nízkonapěťové |
| Ochrana proti explozi ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 34.0 - 48.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.339 - 1.89 in |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Ochranná třída dle DIN | DIN40050-T9 |
| Ochranná třída EN | EN60529 |
| Celní nomenklatura | 3917400099 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Velikost závitu | M63 |
| Materiál | polyamid |