Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M25 9.0 mm 16.0 mm polyamid 6 šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s prodlouženým metrickým závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264607

Staré objednací číslo:

467337

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 27,3182 Kč
500 + 23,7849 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 365,91 Kč

50 x 27,3182 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.0 - 16.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M25
Materiál polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás