Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm polyamid 6 šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s metrickým závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264287

Staré objednací číslo:

467281

8900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 1199 22,0613 Kč
1200 + 18,5137 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 103,07 Kč

50 x 22,0613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 9.0 mm
Délka závitu 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M20
Materiál polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás