Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,6828 Kč - 76,7786 Kč | 107 Skladem |
PG 36
|
šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,2411 Kč - 9,4962 Kč | 30 Skladem |
PG 9
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,4106 Kč - 14,2791 Kč | 1355 Skladem |
PG 13.5
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 36,5626 Kč - 42,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 29
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,0022 Kč - 13,2333 Kč | 50 Skladem |
M12
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,6081 Kč - 27,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 78,1173 Kč - 89,9422 Kč | 50 Skladem |
PG 42
|
šedá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 12,1596 Kč - 14,5162 Kč | 850 Skladem |
M16
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 36,6602 Kč - 42,238 Kč | 50 Skladem |
PG 29
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10263952 | 13,2333 Kč - 13,2333 Kč | 3700 Skladem |
M12
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 17,9745 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 17,9745 Kč - 21,4187 Kč | 210 Skladem |
M20
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,2631 Kč - 11,7971 Kč | 38 Skladem |
PG 11
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 21,4187 Kč - 21,4187 Kč | 800 Skladem |
M20
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9605 Kč - 21,4187 Kč | 435 Skladem |
M20
|
modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9605 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,0303 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
modrá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 18,0163 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,0303 Kč - 21,4187 Kč | 9 Skladem |
M20
|
bílá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm