Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,6348 Kč - 84,0716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 119,5325 Kč - 163,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,6786 Kč - 79,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 171,5039 Kč - 233,822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 119,5325 Kč - 163,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,1866 Kč - 78,0057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 82,44 Kč - 112,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 97,2632 Kč - 132,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 150,7125 Kč - 205,5285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 86,8883 Kč - 118,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 97,2632 Kč - 132,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 235,3141 Kč - 320,8638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 235,3141 Kč - 278,1099 Kč | 30 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,8276 Kč - 59,7523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 72,0235 Kč - 98,2392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 69,0533 Kč - 94,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 131,3993 Kč - 179,1873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 131,3993 Kč - 179,1873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 259,0756 Kč - 353,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 259,0756 Kč - 353,3128 Kč | 10 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi