10358894
187100670409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 78,0057 Kč |
| 50 - 99 | 62,3878 Kč |
| 100 + | 57,1866 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M4 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.276 in |
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 3.1 mm |
| Výška hlavy | 0.122 in |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.028 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.7 mm |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |