Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nové objednací číslo:

10359020

Staré objednací číslo:

187101970409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 233,822 Kč
50 - 99 187,0799 Kč
100 + 171,5039 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 338,22 Kč

10 x 233,822 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Délka závitu 25.0 mm
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás