10359358
187105270409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 353,3128 Kč |
25 - 99 | 282,6139 Kč |
100 + | 259,0756 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M3 |
---|---|
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 0.059 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Délka závitu | 0.787 in |
Délka závitu | 20.0 mm |
Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
Typ hlavy | Těsnicí hlava |
Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
Barva | hnědá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | PEEK |