10359150
187103270409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 101,1864 Kč |
| 50 - 99 | 80,9348 Kč |
| 100 + | 74,1842 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M3 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.236 in |
| Průměr hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Délka závitu | 0.63 in |
| Délka závitu | 16.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.02 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.5 mm |
| Typ hlavy | hlava nízkoprofilová |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |