10359037
187102070409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 320,8638 Kč |
50 - 99 | 256,719 Kč |
100 + | 235,3141 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M5 |
---|---|
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Head Height | 3.7 mm |
Head Height | 0.146 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Pitch Diameter | 0.8 mm |
Pitch Diameter | 0.031 in |
Head Type | Socket Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyether Ether Ketone |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku