Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nové objednací číslo:

10358900

Staré objednací číslo:

187100770409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 79,9998 Kč
50 - 99 64,0054 Kč
100 + 58,6786 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

800,00 Kč

10 x 79,9998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Délka závitu 8.0 mm
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás