10359310
187104870409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 353,3128 Kč |
| 25 - 99 | 282,6139 Kč |
| 100 + | 259,0756 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M5 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.354 in |
| Průměr hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.8 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.031 in |
| Typ hlavy | hlava nízkoprofilová |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |