Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max drážka Torx Drážka d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
40,158 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
10.0
3.6
44,3305 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
16.0
4.5
27,1197 Kč - 41,7226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
8.0
2.35
58,9331 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
12.0
6.8
44,3305 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
20.0
6.8
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
30.0
8.5
43,2871 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
12.0
4.5
44,8517 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
20.0
4.5
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
10.0
2.75
114,7374 Kč - 176,519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
40.0
10.6
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
8.0
5.6
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
40.0
12.85
41,7226 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
10.0
4.5
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
8.0
4.5
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
30.0
12.85
105,3499 Kč - 162,0766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
30.0
10.6
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
8.0
2.75
78,2301 Kč - 120,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
20.0
8.5
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
12.0
5.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
16.0
5.6
  • z/ze 3
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227845

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 40,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227913

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 44,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227760

Cenové rozmezí
41,7226 Kč - 27,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227982

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 58,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228002

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 44,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228071

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227906

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 43,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227920

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 44,8517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227081

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228125

Cenové rozmezí
176,519 Kč - 114,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227937

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228163

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227890

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 41,7226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227883

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228156

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228118

Cenové rozmezí
162,0766 Kč - 105,3499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227807

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228057

Cenové rozmezí
120,354 Kč - 78,2301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227951

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227968

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6