20228125
20228125
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 176,519 Kč |
| 50 - 99 | 141,2153 Kč |
| 100 - 199 | 132,3894 Kč |
| 200 - 499 | 123,5633 Kč |
| 500 + | 114,7374 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 40.0 |
| h1 max | 10.0 |
| d2 max | 16.0 |
| d3 ±0.05 | 10.6 |
| drážka Torx | TX 50 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |