20227968
20227968
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 80,2359 Kč |
| 50 - 99 | 64,1887 Kč |
| 100 - 199 | 60,177 Kč |
| 200 - 499 | 56,165 Kč |
| 500 + | 52,1535 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 5.0 |
| d2 max | 8.5 |
| d3 ±0.05 | 5.6 |
| drážka Torx | TX 25 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |