20227883
20227883
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 63,3863 Kč |
| 50 - 99 | 50,7092 Kč |
| 100 - 199 | 47,5398 Kč |
| 200 - 499 | 44,3705 Kč |
| 500 + | 41,2012 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| d3 ±0.05 | 4.5 |
| drážka Torx | TX 20 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |