20228057
20228057
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 120,354 Kč |
| 50 - 99 | 96,2831 Kč |
| 100 - 199 | 90,2653 Kč |
| 200 - 499 | 84,2479 Kč |
| 500 + | 78,2301 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 8.0 |
| d2 max | 13.0 |
| d3 ±0.05 | 8.5 |
| drážka Torx | TX 45 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |