20227913
20227913
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 68,2004 Kč |
| 50 - 99 | 54,5604 Kč |
| 100 - 199 | 51,1504 Kč |
| 200 - 499 | 47,7403 Kč |
| 500 + | 44,3305 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 4.0 |
| d2 max | 7.0 |
| d3 ±0.05 | 4.5 |
| drážka Torx | TX 20 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |