20228156
20228156
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 194,2512 Kč |
| 50 - 99 | 155,4009 Kč |
| 100 - 199 | 145,6883 Kč |
| 200 - 499 | 135,976 Kč |
| 500 + | 126,2634 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| h1 max | 12.0 |
| d2 max | 18.0 |
| d3 ±0.05 | 12.85 |
| drážka Torx | TX 55 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |