20228118
20228118
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 162,0766 Kč |
50 - 99 | 129,6613 Kč |
100 - 199 | 121,5576 Kč |
200 - 499 | 113,4536 Kč |
500 + | 105,3499 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
l1 | 30.0 |
h1 max | 10.0 |
d2 max | 16.0 |
d3 ±0.05 | 10.6 |
drážka Torx | TX 50 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |