Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
107,3802 Kč - 153,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
104,1033 Kč - 148,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
96,5413 Kč - 137,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
97,0454 Kč - 138,6364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
105,8678 Kč - 151,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
97,0454 Kč - 138,6364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
101,5826 Kč - 144,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
99,8182 Kč - 142,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
95,5331 Kč - 136,3678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
98,8099 Kč - 141,157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
102,5909 Kč - 146,7025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
111,4132 Kč - 159,3058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
123,7645 Kč - 176,6984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
107,8843 Kč - 154,2645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
106,1198 Kč - 151,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
125,781 Kč - 179,7231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
121,4959 Kč - 173,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
136,8719 Kč - 195,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
130,3182 Kč - 186,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758752

Cenové rozmezí
153,2562 Kč - 107,3802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758738

Cenové rozmezí
148,719 Kč - 104,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758691

Cenové rozmezí
137,8802 Kč - 96,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758660

Cenové rozmezí
138,6364 Kč - 97,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758745

Cenové rozmezí
151,2397 Kč - 105,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758677

Cenové rozmezí
138,6364 Kč - 97,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758714

Cenové rozmezí
144,938 Kč - 101,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758707

Cenové rozmezí
142,4174 Kč - 99,8182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758653

Cenové rozmezí
136,3678 Kč - 95,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758684

Cenové rozmezí
141,157 Kč - 98,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758721

Cenové rozmezí
146,7025 Kč - 102,5909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758783

Cenové rozmezí
159,3058 Kč - 111,4132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758844

Cenové rozmezí
176,6984 Kč - 123,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758868

Cenové rozmezí
154,2645 Kč - 107,8843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758851

Cenové rozmezí
151,4917 Kč - 106,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758929

Cenové rozmezí
179,7231 Kč - 125,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758998

Cenové rozmezí
173,6736 Kč - 121,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759025

Cenové rozmezí
195,6033 Kč - 136,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759087

Cenové rozmezí
186,0248 Kč - 130,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758769

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0