20758929
20758929
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 179,7231 Kč |
| 100 - 199 | 161,8264 Kč |
| 200 - 499 | 143,6777 Kč |
| 500 + | 125,781 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |