20758745
20758745
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 151,2397 Kč |
| 100 - 199 | 136,1157 Kč |
| 200 - 499 | 120,9917 Kč |
| 500 + | 105,8678 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| d6 | 6.0 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |