Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
178,8838 Kč - 255,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
196,0192 Kč - 280,1387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
191,0863 Kč - 273,1288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
291,0431 Kč - 415,6645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
120,9867 Kč - 172,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
129,0352 Kč - 184,3359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
130,8525 Kč - 186,9322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
117,0923 Kč - 167,2005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
118,65 Kč - 169,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
120,9867 Kč - 172,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
124,6215 Kč - 177,8453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
140,9781 Kč - 201,4714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
172,9123 Kč - 247,1659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
124,3619 Kč - 177,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
113,7172 Kč - 162,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
115,5345 Kč - 165,1234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
115,5345 Kč - 165,1234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
148,2477 Kč - 211,5969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
156,8153 Kč - 224,0591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
137,6029 Kč - 196,5384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759223

Cenové rozmezí
255,4741 Kč - 178,8838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759285

Cenové rozmezí
280,1387 Kč - 196,0192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759278

Cenové rozmezí
273,1288 Kč - 191,0863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759346

Cenové rozmezí
415,6645 Kč - 291,0431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
172,9123 Kč - 120,9867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001

Cenové rozmezí
184,3359 Kč - 129,0352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759070

Cenové rozmezí
186,9322 Kč - 130,8525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758950

Cenové rozmezí
167,2005 Kč - 117,0923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758967

Cenové rozmezí
169,5372 Kč - 118,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759049

Cenové rozmezí
172,9123 Kč - 120,9867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759056

Cenové rozmezí
177,8453 Kč - 124,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759100

Cenové rozmezí
201,4714 Kč - 140,9781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759193

Cenové rozmezí
247,1659 Kč - 172,9123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758912

Cenové rozmezí
177,5856 Kč - 124,3619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758936

Cenové rozmezí
162,5272 Kč - 113,7172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758882

Cenové rozmezí
165,1234 Kč - 115,5345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758943

Cenové rozmezí
165,1234 Kč - 115,5345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759131

Cenové rozmezí
211,5969 Kč - 148,2477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759155

Cenové rozmezí
224,0591 Kč - 156,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759094

Cenové rozmezí
196,5384 Kč - 137,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0