20758660
20758660
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 138,6364 Kč |
100 - 199 | 124,7727 Kč |
200 - 499 | 110,9091 Kč |
500 + | 97,0454 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 a012 | 1.8 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
d6 | 5.0 |
H1 max | 2.5 |
l2 025 | 3.0 |
w1 | 1.0 |
A/F | 2.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |