20758769
20758769
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 157,5413 Kč |
100 - 199 | 141,9132 Kč |
200 - 499 | 126,0331 Kč |
500 + | 110,405 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
d6 | 8.0 |
H1 max | 4.0 |
l2 025 | 6.0 |
w1 | 1.2 |
A/F | 3.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |