Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
97,0454 Kč - 138,6364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
104,1033 Kč - 148,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
147,9628 Kč - 211,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
127,0413 Kč - 181,4876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
143,1736 Kč - 204,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
156,7851 Kč - 223,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
156,281 Kč - 223,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
124,2686 Kč - 177,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
164,095 Kč - 234,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
277,5248 Kč - 396,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
45.0
16.0
24.0
12.0
298,4463 Kč - 426,2438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
272,9876 Kč - 389,9463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
281,5578 Kč - 402,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
176,4463 Kč - 252,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
176,4463 Kč - 252,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
199,8884 Kč - 285,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
178,2107 Kč - 254,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758677

Cenové rozmezí
138,6364 Kč - 97,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758738

Cenové rozmezí
148,719 Kč - 104,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759148

Cenové rozmezí
211,2314 Kč - 147,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759070

Cenové rozmezí
181,4876 Kč - 127,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759117

Cenové rozmezí
204,4256 Kč - 143,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759124

Cenové rozmezí
223,8347 Kč - 156,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759162

Cenové rozmezí
223,3306 Kč - 156,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759032

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759063

Cenové rozmezí
177,4546 Kč - 124,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759186

Cenové rozmezí
234,4215 Kč - 164,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759322

Cenové rozmezí
396,50 Kč - 277,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759377

Cenové rozmezí
426,2438 Kč - 298,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759308

Cenové rozmezí
389,9463 Kč - 272,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759339

Cenové rozmezí
402,0454 Kč - 281,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759209

Cenové rozmezí
252,0661 Kč - 176,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759230

Cenové rozmezí
252,0661 Kč - 176,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759292

Cenové rozmezí
285,5909 Kč - 199,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759247

Cenové rozmezí
254,5868 Kč - 178,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0