Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20759230

Staré objednací číslo:

20759230

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 252,0661 Kč
100 - 199 226,8595 Kč
200 - 499 201,6529 Kč
500 + 176,4463 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

252,07 Kč

1 x 252,0661 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
d6 24.0
H1 max 12.0
l2 025 15.0
w1 3.5
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás